Le chiusure magnetiche da avvitare sono montate sulla superficie e sono maggiormente usate in applicazioni gravose rispetto alla versione a scatto. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.
Codice Serie: SR5428
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Materiale involucro | Meccanismo chiusura | Lunghezza totale | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,3484 € - 42,3072 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Zamak
|
Fermo e contropiastra
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,3704 € - 28,466 € | Richiedi il lead time qui |
|
Zamak
|
Fermo e contropiastra
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,1754 € - 34,0373 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Zamak
|
Fermo e contropiastra
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,8059 € - 35,9234 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Zamak
|
Gancio
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 25,1207 € - 49,7647 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Zamak
|
Fermo e contropiastra
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 52,6318 € - 104,2592 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio inossidabile
|
Gancio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,6289 € - 9,1694 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
Fermo e contropiastra
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 20,8158 € - 20,8158 € | Richiedi il lead time qui |
|
Acciaio inossidabile
|
Gancio
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,2767 € - 2,4432 € | 1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA
|
Contropiastra
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,6483 € - 23,0687 € | Richiedi il lead time qui |
|
Zamak
|
Fermo e contropiastra
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,136 € - 43,8451 € | Richiedi il lead time qui |
|
Acciaio inossidabile
|
Gancio
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,7552 € - 14,6247 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Lega di zinco pressofuso
|
Fermo e contropiastra
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 39,8228 € - 78,8981 € | Richiedi il lead time qui |
|
Acciaio inossidabile
|
Gancio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare