10201855
1222639
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 39 | 78,8981 € |
| 40 + | 39,8228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Codice doganale | 3926909790 |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Materiale magnete | Samario Cobalto |
| Tipo di montaggio | Screw On |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.575 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 40.0 mm |
| Altezza totale | 0.669 in |
| Altezza totale | 17.0 mm |
| Larghezza totale | 0.555 in |
| Larghezza totale | 14.1 mm |
| Lunghezza totale | 1.969 in |
| Lunghezza totale | 50.0 mm |
| Diametro filetto | 0.138 in |
| Diametro filetto | 3.5 mm |
| Materiale involucro | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare