Le nostre chiusure magnetiche da avvitare sono disponibili in numerose forme e misure diverse, con varie forze di trazione e diversi orientamenti di montaggio per soddisfare le vostre esigenze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale involucro | Meccanismo chiusura | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7707 € - 12,9417 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PA
 | 
Gancio
 | 
2.913 in
 
74.0 mm
 | 
Bianco
 | 
Screw On
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | ||
| 3,1781 € - 6,6449 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
ABS
 | 
Gancio
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
Nero
 | 
Screw On
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | ||
| 3,0397 € - 3,2115 € | Richiedi il lead time qui | 
ABS
 | 
Gancio
 | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
Avorio
 | 
Screw On
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | ||
| 9,7277 € - 21,6186 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
POM
 | 
Gancio
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Nero
 | 
Screw On
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 4,8776 € - 10,7364 € | Richiedi il lead time qui | 
ABS
 | 
Gancio
 | 
2.087 in
 
53.0 mm
 | 
Avorio
 | 
Screw On
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 12,4498 € - 28,9883 € | Richiedi il lead time qui | 
PBT
 | 
Gancio
 | 
4.173 in
 
106.0 mm
 | 
Bianco
 | 
Screw On
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 7,0179 € - 7,4012 € | Richiedi il lead time qui | 
ABS
 | 
Gancio
 | 
2.52 in
 
64.0 mm
 | 
Avorio
 | 
Screw On
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | ||
| 12,0352 € - 26,5218 € | Richiedi il lead time qui | 
PBT
 | 
Gancio
 | 
3.386 in
 
86.0 mm
 | 
Bianco
 | 
Screw On
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 3,4959 € - 7,2833 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
ABS
 | 
Gancio
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Grigio
 | 
Screw On
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | ||
| 1,8101 € - 3,5981 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PE
 | 
Gancio
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
Nero
 | 
Screw On
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | ||
| 18,2809 € - 34,9078 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PA
 | 
Gancio
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Bianco
 | 
Screw On
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 1,8792 € - 4,6427 € | 5860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PS
 | 
Gancio
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
Bianco
 | 
Screw On
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 2,1555 € - 4,2655 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PE
 | 
Gancio
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
Nero
 | 
Screw On
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | ||
| 9,3546 € - 18,542 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PC
 | 
Gancio
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Bianco
 | 
Screw On
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 11,1436 € - 25,9705 € | Richiedi il lead time qui | 
PBT
 | 
Gancio
 | 
4.173 in
 
106.0 mm
 | 
Bianco
 | 
Screw On
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 0,572 € - 1,4189 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PS
 | 
Gancio
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Bianco
 | 
Screw On
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | ||
| 2,3766 € - 5,8615 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PS
 | 
Gancio
 | 
2.205 in
 
56.0 mm
 | 
Marrone
 | 
Screw On
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 5,7664 € - 13,435 € | Richiedi il lead time qui | 
PBT
 | 
Gancio
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Bianco
 | 
Screw On
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 1,9621 € - 4,8168 € | Richiedi il lead time qui | 
PS
 | 
Gancio
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
Marrone
 | 
Screw On
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 2,5977 € - 5,136 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
ABS
 | 
Gancio
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Nero
 | 
Screw On
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare