Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
59,7575 € - 85,3723 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M20
1,4453 € - 2,0705 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M8
2,1013 € - 3,0033 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
33,1178 € - 47,3038 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
1,9373 € - 3,8643 € Richiedi il lead time qui
30.0
Female/Female
M8
2,542 € - 4,2333 € Richiedi il lead time qui
40.0
Female/Female
M8
10,824 € - 15,457 € Richiedi il lead time qui
70.0
Female/Female
M10
6,2935 € - 10,4858 € Richiedi il lead time qui
75.0
Maschio/femmina
M12
2,1013 € - 3,0033 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
1,681 € - 2,8085 € Richiedi il lead time qui
15.0
Female/Female
M4
2,214 € - 3,157 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
6,4883 € - 10,8138 € Richiedi il lead time qui
60.0
Female/Female
M10
1,2505 € - 2,0808 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M5
15,0163 € - 21,4533 € Richiedi il lead time qui
95.0
Maschio/femmina
M16
28,7923 € - 44,2903 € Richiedi il lead time qui
100.0
Female/Female
M16
2,2243 € - 4,4485 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M10
14,7088 € - 21,0125 € Richiedi il lead time qui
95.0
Male/Male
M16
1,8143 € - 2,2653 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M4
70,602 € - 100,86 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M20
2,0808 € - 2,9725 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M20 150.0 100.0 Acciaio

20196943

Fascia di prezzo
85,3723 € - 59,7575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 30.0 Acciaio

20197773

Fascia di prezzo
2,0705 € - 1,4453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 28.0 Acciaio

20197872

Fascia di prezzo
3,0033 € - 2,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 50.0 Acciaio

20196882

Fascia di prezzo
47,3038 € - 33,1178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1600.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 30.0 20.0 Acciaio

20196400

Fascia di prezzo
3,8643 € - 1,9373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M8 40.0 30.0 Acciaio

20196448

Fascia di prezzo
4,2333 € - 2,542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 70.0 50.0 Acciaio

20196547

Fascia di prezzo
15,457 € - 10,824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M12 75.0 45.0 Acciaio

20198008

Fascia di prezzo
10,4858 € - 6,2935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 30.0 Acciaio

20197889

Fascia di prezzo
3,0033 € - 2,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M4 15.0 20.0 Acciaio

20196288

Fascia di prezzo
2,8085 € - 1,681 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 45.0 Acciaio

20196998

Fascia di prezzo
3,157 € - 2,214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M10 60.0 45.0 Acciaio

20196516

Fascia di prezzo
10,8138 € - 6,4883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 16.0 25.0 Acciaio

20197292

Fascia di prezzo
2,0808 € - 1,2505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 95.0 75.0 Acciaio

20196677

Fascia di prezzo
21,4533 € - 15,0163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    700.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M16 100.0 55.0 Acciaio

20196233

Fascia di prezzo
44,2903 € - 28,7923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    775.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 40.0 40.0 Acciaio

20197452

Fascia di prezzo
4,4485 € - 2,2243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 95.0 40.0 Acciaio

20196813

Fascia di prezzo
21,0125 € - 14,7088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 15.0 20.0 Acciaio

20197650

Fascia di prezzo
2,2653 € - 1,8143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M20 150.0 120.0 Acciaio

20196950

Fascia di prezzo
100,86 € - 70,602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 35.0 Acciaio

20196981

Fascia di prezzo
2,9725 € - 2,0808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio