Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,3045 € - 77,572 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,8143 € - 2,2653 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M5
|
|
||
| 1,4248 € - 2,0295 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 2,1013 € - 3,0033 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 2,2858 € - 3,2595 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 2,788 € - 3,977 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 7,9643 € - 15,9285 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 8,5178 € - 14,1963 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Male/Male
|
M14
|
|
||
| 1,7835 € - 2,5523 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M4
|
|
||
| 1,9373 € - 2,419 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 3,239 € - 4,0488 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 7,9643 € - 13,2738 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 10,25 € - 14,6473 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 59,2758 € - 91,1943 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 2,0193 € - 4,0283 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 2,5113 € - 4,182 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 10,25 € - 14,6473 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 12,0335 € - 15,047 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Maschio/femmina
|
M14
|
|
||
| 13,6633 € - 19,516 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Maschio/femmina
|
M14
|
|
||
| 61,213 € - 87,4428 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Maschio/femmina
|
M20
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare