Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
4,2025 € - 7,0008 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
4,51 € - 5,6375 € Richiedi il lead time qui
50.0
Maschio/femmina
M10
5,535 € - 9,225 € Richiedi il lead time qui
70.0
Maschio/femmina
M10
28,7923 € - 44,2903 € Richiedi il lead time qui
100.0
Female/Female
M16
2,0193 € - 2,8803 € Richiedi il lead time qui
15.0
Female/Female
M4
1,5273 € - 2,1833 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M5
1,2505 € - 2,0808 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M5
8,3128 € - 16,6255 € Richiedi il lead time qui
75.0
Female/Female
M12
4,6638 € - 6,6625 € Richiedi il lead time qui
60.0
Maschio/femmina
M10
1,7323 € - 3,4645 € Richiedi il lead time qui
25.0
Female/Female
M6
2,6958 € - 3,8438 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
6,2935 € - 10,4858 € Richiedi il lead time qui
75.0
Maschio/femmina
M12
2,2858 € - 3,2595 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
1,8553 € - 2,6445 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M8
1,5068 € - 2,1525 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
2,1935 € - 3,1263 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
33,8558 € - 48,3698 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
88,9598 € - 127,0795 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M20
5,1148 € - 7,3083 € Richiedi il lead time qui
70.0
Maschio/femmina
M10
41,2665 € - 63,4885 € Richiedi il lead time qui
130.0
Female/Female
M16
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 50.0 Acciaio

20196011

Fascia di prezzo
7,0008 € - 4,2025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 50.0 30.0 Acciaio

20196035

Fascia di prezzo
5,6375 € - 4,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 70.0 50.0 Acciaio

20196134

Fascia di prezzo
9,225 € - 5,535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M16 100.0 55.0 Acciaio

20196233

Fascia di prezzo
44,2903 € - 28,7923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    775.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M4 15.0 25.0 Acciaio

20196301

Fascia di prezzo
2,8803 € - 2,0193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 15.0 15.0 Acciaio

20197193

Fascia di prezzo
2,1833 € - 1,5273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 16.0 25.0 Acciaio

20197292

Fascia di prezzo
2,0808 € - 1,2505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M12 75.0 55.0 Acciaio

20196578

Fascia di prezzo
16,6255 € - 8,3128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 60.0 35.0 Acciaio

20196097

Fascia di prezzo
6,6625 € - 4,6638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M6 25.0 25.0 Acciaio

20196370

Fascia di prezzo
3,4645 € - 1,7323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 20.0 Acciaio

20197834

Fascia di prezzo
3,8438 € - 2,6958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M12 75.0 45.0 Acciaio

20198008

Fascia di prezzo
10,4858 € - 6,2935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 45.0 Acciaio

20197933

Fascia di prezzo
3,2595 € - 2,2858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 25.0 Acciaio

20197766

Fascia di prezzo
2,6445 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 40.0 Acciaio

20197780

Fascia di prezzo
2,1525 € - 1,5068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 35.0 Acciaio

20197902

Fascia di prezzo
3,1263 € - 2,1935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 75.0 Acciaio

20196899

Fascia di prezzo
48,3698 € - 33,8558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M20 150.0 140.0 Acciaio

20196967

Fascia di prezzo
127,0795 € - 88,9598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 70.0 70.0 Acciaio

20197995

Fascia di prezzo
7,3083 € - 5,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Femmina/femmina M16 130.0 40.0 Acciaio

20196257

Fascia di prezzo
63,4885 € - 41,2665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Female/Female
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento