Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,7575 € - 85,3723 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 1,4453 € - 2,0705 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 2,1013 € - 3,0033 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 33,1178 € - 47,3038 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,9373 € - 3,8643 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 2,542 € - 4,2333 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 10,824 € - 15,457 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 6,2935 € - 10,4858 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Maschio/femmina
|
M12
|
|
||
| 2,1013 € - 3,0033 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 1,681 € - 2,8085 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 2,214 € - 3,157 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 6,4883 € - 10,8138 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 1,2505 € - 2,0808 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 15,0163 € - 21,4533 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 28,7923 € - 44,2903 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 2,2243 € - 4,4485 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 14,7088 € - 21,0125 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,8143 € - 2,2653 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M4
|
|
||
| 70,602 € - 100,86 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 2,0808 € - 2,9725 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare