Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.3 mm
A clip
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.7 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
10.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
15.2 mm
A clip
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7.6 mm
A clip
  • di 37
Clip a ricciolo 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10035283

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 10.2 mm PA Naturale

10113042

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 12.7 mm PA Naturale

10113127

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10032695

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 7.6 mm PA Naturale

10112977

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    26.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 10.2 mm PA Naturale

10113059

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    22.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10032732

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10032770

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 7.6 mm PA Naturale

10112939

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10032725

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 36.8 mm 12.7 mm PA66 Naturale

10637470

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10035351

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10035399

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10035429

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 7.6 mm PA Naturale

10112960

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    24.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 12.7 mm PA Naturale

10113134

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 10.2 mm PA Naturale

10113011

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 10.2 mm PA Naturale

10112991

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    14.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 15.2 mm PA Naturale

10113301

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    24.0 mm
Clip a ricciolo A un quarto di giro 7.6 mm PA Naturale

10112922

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Larghezza base
    15.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm