Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip a foro di serraggio hanno un interno cavo a forma di foro di serraggio. Questo design consente alla clip di chiudersi completamente per facilitare l'assemblaggio con la pressione delle dita. La punta affusolata, tipo proiettile, della clip a rivetto aiuta a guidarla all'interno del pannello.
Queste clip offrono un buon isolamento elettrico. Inoltre, resistono alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione, rappresentando una soluzione di fissaggio durevole ed economica. Sono disponibili per una gamma di diametri dei fori e di spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR1970
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Spessore pannello | Diametro testa | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0558 € - 0,0689 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | 4905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | 3266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0713 € - 0,0881 € | 1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 2768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0578 € - 0,0713 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0713 € - 0,0881 € | 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 2062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0713 € - 0,0881 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0578 € - 0,0713 € | 3026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturale
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0713 € - 0,0881 € | 1899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 10328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturale
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare