Menu Ricerca

Clip con incavo in nylon

Disponibile

Le clip a foro di serraggio hanno un interno cavo a forma di foro di serraggio. Questo design consente alla clip di chiudersi completamente per facilitare l'assemblaggio con la pressione delle dita. La punta affusolata, tipo proiettile, della clip a rivetto aiuta a guidarla all'interno del pannello.

Queste clip offrono un buon isolamento elettrico. Inoltre, resistono alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione, rappresentando una soluzione di fissaggio durevole ed economica. Sono disponibili per una gamma di diametri dei fori e di spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1970

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Spessore pannello Diametro testa Acquista
0,0675 € - 0,0834 € 1672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
9.5 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
Naturale
4.0 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
4.7 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
4.0 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
3.2 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Naturale
2.4 mm
8.7 mm
0,0471 € - 0,0582 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
Naturale
2.4 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € 10328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
4.7 mm
7.9 mm
0,0578 € - 0,0713 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
Naturale
7.9 mm
8.7 mm
0,0471 € - 0,0582 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
8.7 mm
7.9 mm
0,0674 € - 0,0832 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
2.4 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € 2062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
9.5 mm
7.9 mm
0,0713 € - 0,0881 € 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
8.7 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
2.4 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
5.5 mm
7.9 mm
0,0471 € - 0,0582 € 3266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
4.8 mm
6.4 mm
0,0578 € - 0,0713 € 3026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Naturale
6.4 mm
8.7 mm
0,0578 € - 0,0713 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Naturale
7.4 mm
8.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € 1231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Naturale
4.7 mm
8.7 mm
  • di 2
Rivetto a pressione 6.4 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturale

10223666

Fascia di prezzo
0,0834 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
1672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    9.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturale

10223536

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturale

10223611

Fascia di prezzo
0,0832 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    4.7 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturale

10223451

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 4.0 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Naturale

10223444

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturale

10223512

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturale

10223376

Fascia di prezzo
0,0582 € - 0,0471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 4.0 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturale

10223468

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
10328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    4.7 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Naturale

10223574

Fascia di prezzo
0,0713 € - 0,0578 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Spessore pannello
    7.9 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturale

10223420

Fascia di prezzo
0,0582 € - 0,0471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    6.4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Naturale

10223499

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    8.7 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 6.4 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturale

10223581

Fascia di prezzo
0,0832 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 4.0 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturale

10223505

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
2062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    9.5 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Naturale

10223659

Fascia di prezzo
0,0881 € - 0,0713 €

Livelli di giacenza
799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    8.7 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 4.0 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Naturale

10223437

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon Naturale

10223475

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    5.5 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon Naturale

10223406

Fascia di prezzo
0,0582 € - 0,0471 €

Livelli di giacenza
3266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    4.8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 5.6 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturale

10223567

Fascia di prezzo
0,0713 € - 0,0578 €

Livelli di giacenza
3026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Spessore pannello
    6.4 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 5.6 mm 7.4 mm 5.6 mm Nylon Naturale

10223550

Fascia di prezzo
0,0713 € - 0,0578 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Spessore pannello
    7.4 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 5.6 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturale

10223543

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
1231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Spessore pannello
    4.7 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2