Menu Ricerca

Clip per bordi per canalina

Disponibile

Queste clip sono progettate per essere montate sul bordo di un pannello, non richiedono quindi un foro passante. Disponibili in vari modelli per alloggiare tubi corrugati di misure diverse.

Codice Serie: SR6262

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore minimo pannello Lunghezza totale Diametro cavo compatibile Spessore massimo pannello Larghezza totale Tipo Acquista
5099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
Richiedi il lead time qui
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
1
1556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
2518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
1
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
42190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
93988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
1
3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
1
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
1
28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
1
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300602


Livelli di giacenza
5099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    4.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10553886


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    19.4 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300695


Livelli di giacenza
1556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    13.6 mm
  • Lunghezza totale
    41.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300619


Livelli di giacenza
2518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    4.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628942


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    13.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    23.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300640


Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    4.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    18.5 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300718


Livelli di giacenza
42190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    13.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300671


Livelli di giacenza
93988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    8.7 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300664


Livelli di giacenza
3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    18.5 mm
  • Lunghezza totale
    22.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628959


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    13.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    23.3 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300657


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    7.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    17.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300688


Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    8.9 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300701


Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300626


Livelli di giacenza
28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    4.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300633


Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    4.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    7.7 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm