Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip per foto sono disponibili in bianco, grigio o trasparente, nelle versioni da montare con vite o con chiodo. Queste clip vengono utilizzate per montare saldamente foto, quadri e altre decorazioni da parete.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2181 € - 0,3979 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3101 € - 0,5651 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,2322 € | 8522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2152 € | 8932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1798 € - 0,2478 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2237 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2676 € - 0,4886 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,4263 € | 12691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2577 € - 0,473 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,3753 € | 13864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2322 € - 0,4234 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,2039 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,3753 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,4489 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,4263 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare