Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
1,3338 € - 2,2688 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
40.0 mm
0,6727 € - 1,0579 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
18.0 mm
1,0436 € - 1,7738 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
25.0 mm
2,3967 € - 3,0678 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
10.0 mm
40.0 mm
0,6175 € - 0,9715 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
10.0 mm
0,715 € - 1,4025 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
10.0 mm
25.0 mm
0,4985 € - 0,8101 € 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
40.0 mm
0,8099 € - 1,54 € 519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
25.0 mm
0,4028 € - 0,8855 € 14302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
10.0 mm
40.0 mm
0,6146 € - 1,3525 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
25.0 mm
1,3049 € - 2,1176 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
10.0 mm
40.0 mm
0,8759 € - 1,7188 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
10.0 mm
20.0 mm
0,9364 € - 1,65 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
12.0 mm
25.0 mm
4,9502 € - 7,6591 € Richiedi il lead time qui
M8
13.0 mm
Zincato
15.0 mm
40.0 mm
0,2846 € - 0,5197 € 8710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
18.0 mm
0,7641 € - 1,1557 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
18.0 mm
0,8264 € - 1,1729 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,3569 € - 0,5806 € 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
1,1909 € - 1,6429 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,6996 € - 1,371 € 16652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 40.0 mm

10226094

Fascia di prezzo
2,2688 € - 1,3338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10225509

Fascia di prezzo
1,0579 € - 0,6727 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Fascia di prezzo
1,7738 € - 1,0436 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Fascia di prezzo
3,0678 € - 2,3967 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Fascia di prezzo
0,9715 € - 0,6175 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Fascia di prezzo
1,4025 € - 0,715 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 40.0 mm

10225677

Fascia di prezzo
0,8101 € - 0,4985 €

Livelli di giacenza
858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Fascia di prezzo
1,54 € - 0,8099 €

Livelli di giacenza
519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Fascia di prezzo
0,8855 € - 0,4028 €

Livelli di giacenza
14302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Fascia di prezzo
1,3525 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Fascia di prezzo
2,1176 € - 1,3049 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 20.0 mm

10226520

Fascia di prezzo
1,7188 € - 0,8759 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Fascia di prezzo
1,65 € - 0,9364 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 13.0 mm M8 40.0 mm

10226728

Fascia di prezzo
7,6591 € - 4,9502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Fascia di prezzo
0,5197 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
8710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Fascia di prezzo
1,1557 € - 0,7641 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Fascia di prezzo
1,1729 € - 0,8264 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Fascia di prezzo
0,5806 € - 0,3569 €

Livelli di giacenza
396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,1909 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Fascia di prezzo
1,371 € - 0,6996 €

Livelli di giacenza
16652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato