Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.
Clip da usare con la gamma di cassette di derivazione compatibile.
Questi distanziatori isolanti in ceramica sono utilizzati per coprire i fili ad alta tensione o le applicazioni ad alta corrente. Possono essere utilizzati anche come distanziali non filettati nei dispositivi ad alta tensione.
Questi distanziali ad anello sono composti da due pezzi: il perno o spina (CSP) e il fermo o staffa (CSR). Sono stati progettati per tenere saldamente il circuito stampato. Accoppiando i due pezzi si ottiene un distanziatore di nylon completamente chiuso. Si consiglia l'uso di una vite a testa cilindrica. Ogni fermo deve essere utilizzato con un perno specifico.
Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.
I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).
I set di filtri per ventola sono composti da griglia di protezione, coprifiltro, filtro in rete metallica e filtro in feltro. Offrono una protezione IP30.
Codice Serie: SRRCP
Le griglie di protezione e i filtri evitano la caduta di impurità nelle pale della ventola e l'occlusione fortuita. I filtri per ventole servono a impedire l'ingresso di polvere.
Le guarnizioni per ventole proteggono le ventole CC e CA per applicazioni industriali e computerizzate garantendo tenuta tra la ventola e la staffa di montaggio.
I terminali di messa a terra per ventole eliminano l'elettricità statica che si crea quando l'aria passa attraverso il filtro metallico riducendo il rischio di scariche elettrostatiche. Si consiglia di usare quattro linguette di messa a terra per gruppo.
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.
Codice Serie: SRRCOFM
Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali
Codice Serie: SRFMB
Questi rivetti per filtri per ventole sono progettati per montare le ventole eliminando la necessità di una combinazione vite/dado. Quando il perno si inserisce, i dentini si espandono per una tenuta ottimale. Il montaggio avviene con un'unica azione che consente di risparmiare tempo e denaro.
Questi distanziali a pressione sono progettati per sorreggere circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono disponibili in tre varianti: con base flangiata, a ombrellino o con corpo a molla.
Questa serie di coprifusibili fornisce il migliore isolamento dei componenti di protezione di circuiti sensibili. La struttura in PVC duro protegge i fragili fusibili in vetro dagli urti creando una soluzione più solida.
La nostra gamma di coprifusibili a inserimento rapido fornisce una soluzione semplice per garantire l'isolamento dei componenti di protezione dei circuiti. La struttura in PVC morbido garantisce flessibilità quando i coprifusibili non possono essere assemblati.
Questa serie di coprifusibili fornisce il migliore isolamento dei componenti di protezione di circuiti sensibili. La struttura in PVC duro protegge i fragili fusibili in vetro dagli urti creando una soluzione più solida.
Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.
Codice Serie: SR2791
Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Cassette di derivazione per contenere attrezzature elettriche e/o elettroniche, oltre che per bloccare i cavi. Sono disponibili in materiale privo di alogeni o ritardante della fiamma.
Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro di bloccaggio. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con estremità a baionetta o con doppio dentino.
Questi supporti per LED fissano un LED T-1 3/4 su un pannello. Sono facilmente inseribili manualmente in fori su pannelli standard. Una volta inserito il supporto nel foro, il LED inserito dal retro del pannello si blocca in posizione. Per un'esposizione sicura e accattivante.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare