Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
1,4575 € - 2,0488 € 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
20.0 mm
1,1909 € - 1,6429 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,3795 € - 0,694 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
8.0 mm
16.0 mm
0,4475 € - 0,7251 € 7232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
8.5 mm
17.0 mm
0,3526 € - 0,5736 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
20.0 mm
0,8731 € - 1,705 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
0,6996 € - 1,371 € 16652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
0,2846 € - 0,5197 € 8710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
18.0 mm
0,7641 € - 1,1557 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
18.0 mm
0,6682 € - 0,6682 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
20.0 mm
0,3396 € - 0,5527 € 8680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
10.0 mm
25.0 mm
0,704 € - 1,375 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
10.0 mm
40.0 mm
0,2915 € - 0,4744 € 13945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
7.5 mm
15.0 mm
0,7209 € - 1,099 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,6515 € - 1,024 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
15.0 mm
0,5353 € - 0,8724 € 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
9.0 mm
18.0 mm
1,3654 € - 1,9388 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
9.0 mm
18.0 mm
0,9212 € - 1,3077 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
20.0 mm
0,8099 € - 1,54 € 519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
25.0 mm
0,3285 € - 0,5339 € 7550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
9.0 mm
18.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Fascia di prezzo
2,0488 € - 1,4575 €

Livelli di giacenza
310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,1909 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 16.0 mm

10225776

Fascia di prezzo
0,694 € - 0,3795 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Fascia di prezzo
0,7251 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
7232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 20.0 mm

10225516

Fascia di prezzo
0,5736 € - 0,3526 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 18.0 mm

10226506

Fascia di prezzo
1,705 € - 0,8731 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Fascia di prezzo
1,371 € - 0,6996 €

Livelli di giacenza
16652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Fascia di prezzo
0,5197 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
8710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Fascia di prezzo
1,1557 € - 0,7641 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 20.0 mm

10225523

Fascia di prezzo
0,6682 € - 0,6682 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 25.0 mm

10096536

Fascia di prezzo
0,5527 € - 0,3396 €

Livelli di giacenza
8680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10096611

Fascia di prezzo
1,375 € - 0,704 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

10225752

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
13945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10225608

Fascia di prezzo
1,099 € - 0,7209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Fascia di prezzo
1,024 € - 0,6515 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10226247

Fascia di prezzo
0,8724 € - 0,5353 €

Livelli di giacenza
16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 18.0 mm

10226513

Fascia di prezzo
1,9388 € - 1,3654 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 20.0 mm

10226063

Fascia di prezzo
1,3077 € - 0,9212 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Fascia di prezzo
1,54 € - 0,8099 €

Livelli di giacenza
519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
7550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato