Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3399 € - 0,5509 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7407 € - 1,3058 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,803 € - 1,5721 € | 13807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8264 € - 1,1729 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3569 € - 0,5806 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,968 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6335 € - 1,8266 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,0276 € - 1,2845 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1088 € - 2,3464 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,9305 € - 2,1533 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3066 € - 2,5548 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6385 € - 0,7989 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8227 € - 1,0276 € | 10301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7826 € - 0,9756 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4431 € - 0,5539 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,447 € | 774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2985 € - 0,3237 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3464 € - 2,5988 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,286 € - 1,6038 € | 452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8958 € - 3,2226 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare