Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,5775 € - 1,2719 € 7044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
10.0 mm
20.0 mm
1,1909 € - 1,6429 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
1,3338 € - 2,2688 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
40.0 mm
0,6175 € - 0,9715 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
10.0 mm
5,1702 € - 7,3016 € 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Zincato
12.5 mm
25.0 mm
0,4318 € - 0,5411 € Richiedi il lead time qui
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
18.0 mm
0,3727 € - 0,4663 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
10.0 mm
0,3237 € - 0,4039 € 1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
5.0 mm
0,7157 € - 0,894 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
30.0 mm
0,4093 € - 0,5098 € 1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
13.0 mm
0,3786 € - 0,4722 € 837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
8.0 mm
0,3118 € - 0,389 € Richiedi il lead time qui
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
5.0 mm
0,447 € - 0,5598 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
18.0 mm
0,3896 € - 0,4841 € 2454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
9.0 mm
0,4475 € - 0,558 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
17.0 mm
0,9445 € - 1,1791 € 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
50.0 mm
0,578 € - 0,7229 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
8.0 mm
8.0 mm
0,6534 € - 0,8183 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
6.0 mm
18.0 mm
2,1682 € - 2,4206 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Nichelato
8.0 mm
50.0 mm
0,9088 € - 0,9088 € 6561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
8.0 mm
40.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 20.0 mm

10226261

Fascia di prezzo
1,2719 € - 0,5775 €

Livelli di giacenza
7044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,1909 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 40.0 mm

10226094

Fascia di prezzo
2,2688 € - 1,3338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Fascia di prezzo
0,9715 € - 0,6175 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Fascia di prezzo
7,3016 € - 5,1702 €

Livelli di giacenza
1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Fascia di prezzo
0,5411 € - 0,4318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Fascia di prezzo
0,4663 € - 0,3727 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Fascia di prezzo
0,4039 € - 0,3237 €

Livelli di giacenza
1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Fascia di prezzo
0,894 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Fascia di prezzo
0,5098 € - 0,4093 €

Livelli di giacenza
1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Fascia di prezzo
0,4722 € - 0,3786 €

Livelli di giacenza
837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Fascia di prezzo
0,389 € - 0,3118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Fascia di prezzo
0,5598 € - 0,447 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 9.0 mm

10198032

Fascia di prezzo
0,4841 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
2454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 17.0 mm

10198117

Fascia di prezzo
0,558 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193

Fascia di prezzo
1,1791 € - 0,9445 €

Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Fascia di prezzo
0,7229 € - 0,578 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10198322

Fascia di prezzo
0,8183 € - 0,6534 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Fascia di prezzo
2,4206 € - 2,1682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 40.0 mm

10199534

Fascia di prezzo
0,9088 € - 0,9088 €

Livelli di giacenza
6561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato