Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,545 € - 0,6786 € 2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
8.0 mm
10.0 mm
0,9281 € - 1,1598 € 10541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
8.0 mm
40.0 mm
0,7529 € - 0,94 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
10.0 mm
15.0 mm
1,589 € - 1,7672 € 968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
10.0 mm
60.0 mm
1,7226 € - 1,7226 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Zincato
14.0 mm
30.0 mm
0,9707 € - 1,2134 € 739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
7.0 mm
1,1464 € - 1,4316 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
25.0 mm
1,4702 € - 1,4702 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
18.0 mm
10200254 1,2444 € - 1,5593 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
10.0 mm
2,0939 € - 2,3018 € 20183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
40.0 mm
1,3425 € - 1,6781 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
10.0 mm
2,6285 € - 2,6285 € 608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
40.0 mm
2,0939 € - 2,3167 € 3696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
15.0 mm
4,4997 € - 4,4997 € 868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
60.0 mm
4,6482 € - 4,6482 € 506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Acciaio inossidabile
14.0 mm
30.0 mm
0,3795 € - 0,616 € 18407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
5.0 mm
10.0 mm
0,2351 € - 0,4305 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
12.0 mm
0,3059 € - 0,4971 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
6.5 mm
13.0 mm
0,6472 € - 1,269 € 7055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
30.0 mm
1,035 € - 1,2949 € 1294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Zincato
14.0 mm
15.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Fascia di prezzo
0,6786 € - 0,545 €

Livelli di giacenza
2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695

Fascia di prezzo
1,1598 € - 0,9281 €

Livelli di giacenza
10541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

10199770

Fascia di prezzo
0,94 € - 0,7529 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 60.0 mm

10199855

Fascia di prezzo
1,7672 € - 1,589 €

Livelli di giacenza
968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 30.0 mm

10199930

Fascia di prezzo
1,7226 € - 1,7226 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Fascia di prezzo
1,2134 € - 0,9707 €

Livelli di giacenza
739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10200094

Fascia di prezzo
1,4316 € - 1,1464 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Fascia di prezzo
1,4702 € - 1,4702 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 10.0 mm

10200254

Fascia di prezzo
1,5593 € - 1,2444 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 40.0 mm

10200339

Fascia di prezzo
2,3018 € - 2,0939 €

Livelli di giacenza
20183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Fascia di prezzo
1,6781 € - 1,3425 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10200483

Fascia di prezzo
2,6285 € - 2,6285 €

Livelli di giacenza
608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Fascia di prezzo
2,3167 € - 2,0939 €

Livelli di giacenza
3696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Fascia di prezzo
4,4997 € - 4,4997 €

Livelli di giacenza
868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Fascia di prezzo
4,6482 € - 4,6482 €

Livelli di giacenza
506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Fascia di prezzo
0,616 € - 0,3795 €

Livelli di giacenza
18407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Fascia di prezzo
0,4305 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Fascia di prezzo
0,4971 € - 0,3059 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 30.0 mm

10225547

Fascia di prezzo
1,269 € - 0,6472 €

Livelli di giacenza
7055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 15.0 mm

10199893

Fascia di prezzo
1,2949 € - 1,035 €

Livelli di giacenza
1294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato