Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
0.49 Nmm
38.1 mm
11.65 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,4729 € - 1,6004 € Richiedi il lead time qui
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,5013 € - 1,6429 € Richiedi il lead time qui
21.01 Nmm
12.7 mm
102.31 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
14.88 Nmm
15.75 mm
64.01 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4739 € Richiedi il lead time qui
6.57 Nmm
31.75 mm
64.01 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
Richiedi il lead time qui
0.61 Nmm
15.75 mm
5.69 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € Richiedi il lead time qui
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € Richiedi il lead time qui
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
8.93 Nmm
23.88 mm
64.01 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
3.57 Nmm
57.15 mm
64.01 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5298 € Richiedi il lead time qui
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4729 € - 1,6004 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
  • di 18
Molla a compressione 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

10437681

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    14.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    4.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Fascia di prezzo
1,6004 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 12.7 mm 21.01 Nmm

10419632

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,5013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    7.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    102.31 N
  • Lunghezza sotto carico
    7.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 6.1 mm 15.75 mm 14.88 Nmm

10234174

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 31.75 mm 6.57 Nmm

10437605

Fascia di prezzo
1,4739 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    19.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    22.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    30.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

10437810

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    17.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    24.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    9.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 6.1 mm 15.75 mm 0.61 Nmm

10334980


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    4.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    10.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    4.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 23.88 mm 8.93 Nmm

10437575

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    15.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 57.15 mm 3.57 Nmm

10418598

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    33.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    39.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    36.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    43.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Fascia di prezzo
1,5298 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

10424957

Fascia di prezzo
1,6004 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm