I raccordi per tubi flessibili comprendono due, tre e quattro uscite con spine che sigillano i tubi flessibili o le tubazioni in modo sicuro e stretto. Si installano facilmente in una varietà di forme (I, T, L, X e Y). Resistenti alle sostanze chimiche
Materiale: HDPE, POM, Nylon Colore: Naturale Codice Serie: SR1935
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | L | d1 | d2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9545 € - 3,7249 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 3,0431 € - 3,0431 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 1,5296 € - 2,4785 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,3923 € - 0,769 € | 5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 1,3724 € - 2,2236 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 4,3056 € - 6,6708 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,2008 € - 5,0137 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 2,2377 € - 4,2772 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 2,6626 € - 5,0562 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,3369 € - 4,4614 € | 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,1146 € - 1,9686 € | 2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,2638 € - 2,6292 € | 2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 2,5918 € - 4,4472 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 1,3724 € - 2,2236 € | 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 3,7532 € - 5,7927 € | 2530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 1,742 € - 3,7957 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0722 € - 0,0999 € | 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 2,0536 € - 3,909 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,9545 € - 4,2772 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 1,997 € - 3,7815 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare