Menu Ricerca

Raccordo dentellato a T 5.6 mm 10.0 mm POM Naturale

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Codice articolo Essentra :

10341308

Codice articolo precedente:

136060800005

476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 4,3526 €
250 - 999 2,6115 €
1000 + 2,2799 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

108,82 €

25 x 4,3526 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 5.6 mm
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
L 58.0 mm
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Naturale
Codice doganale 3917400099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci