Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I raccordi per tubi flessibili comprendono due, tre e quattro uscite con spine che sigillano i tubi flessibili o le tubazioni in modo sicuro e stretto. Si installano facilmente in una varietà di forme (I, T, L, X e Y). Resistenti alle sostanze chimiche
Materiale: HDPE, POM, Nylon Colore: Naturale Codice Serie: SR1935
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | L | d1 | d2 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7061 € - 1,1441 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
A spingere
|
||
0,7061 € - 1,1441 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
A spingere
|
||
2,5977 € - 4,9329 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,3827 € - 0,7503 € | 5407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
1,4923 € - 2,4181 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
3,1228 € - 4,8914 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
A spingere
|
||
2,2799 € - 4,3526 € | 476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
2,9689 € - 2,9689 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
A spingere
|
||
0,2574 € - 2,5651 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
1,9068 € - 4,1729 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
1,3389 € - 2,1693 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
2,1832 € - 4,1729 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
1,9068 € - 3,634 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
4,1453 € - 6,4114 € | 1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
1,9145 € - 1,9145 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
2,5286 € - 4,3387 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
4,3802 € - 6,7568 € | 1417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
1,0874 € - 1,9206 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
3,6617 € - 5,6514 € | 2530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
1,9483 € - 3,6893 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
A spingere
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare