Piccoli contenitori in LDPE naturale, ideali per contenere piccoli componenti o prodotti in pasta. Questi contenitori sono destinati a essere utilizzati con i nostri coperchi con chiusura a scatto, ordinabili separatamente, per garantire una conservazione sicura dei prodotti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Capacità fluido | Colore | Altezza | Materiale | Diametro | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5408 € - 0,5408 € | 1521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE - PIR
|
1.516 in
38.5 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,531 € - 1,3223 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE - PIR
|
2 in
50.8 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,0863 € - 0,1814 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE - PIR
|
1.311 in
33.3 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,1148 € - 0,1208 € | 1213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE - PIR
|
1.654 in
42.0 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,0982 € - 0,2174 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,7154 € - 0,7154 € | 5296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,2467 € - 0,2467 € | 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1586 € - 0,6252 € | 3330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1079 € - 0,2109 € | 2079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1868 € - 0,2977 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,0526 € - 0,0526 € | 8085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,193 € - 0,193 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
|
Stirene
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 0,1979 € - 0,1979 € | Richiedi il lead time qui |
|
Trasparente
|
|
Stirene
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 0,1122 € - 0,1557 € | 3286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,1008 € - 0,2361 € | 7413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,3732 € - 1,4069 € | 4578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare