Menu Ricerca

Coprifusibili - Montaggio rapido, flessibili, trasparenti

Disponibile

La nostra gamma di coprifusibili a inserimento rapido fornisce una soluzione semplice per garantire l'isolamento dei componenti di protezione dei circuiti. La struttura in PVC morbido garantisce flessibilità quando i coprifusibili non possono essere assemblati.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Profondità interna Larghezza interna Lunghezza fusibile compatibile Diametro fusibile compatibile Altezza interno Altezza totale Acquista
0,5676 € - 0,5676 € 1840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
30.0 mm
9.9 mm
12.7 mm
0,363 € - 0,382 € Richiedi il lead time qui
6.1 mm
20.1 mm
9.9 mm
12.7 mm
0,7179 € - 0,7179 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
36.0 mm
31.8 mm
5.2 mm
9.9 mm
12.7 mm
0,6258 € - 0,6258 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
32.0 mm
14.7 mm
15.9 mm
Coprifusibile 30.0 mm (W) PVC Blu trasparente

10411520

Fascia di prezzo
0,5676 € - 0,5676 €

Livelli di giacenza
1840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Profondità interna
    7.1 mm
  • Altezza interno
    9.9 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Coprifusibile 20.1 mm (W) PVC Blu trasparente

10411513

Fascia di prezzo
0,382 € - 0,363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Profondità interna
    6.1 mm
  • Altezza interno
    9.9 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Coprifusibile 36.0 mm (W) PVC Blu trasparente

10411544

Fascia di prezzo
0,7179 € - 0,7179 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Diametro fusibile compatibile
    5.2 mm
  • Lunghezza fusibile compatibile
    31.8 mm
  • Profondità interna
    8.1 mm
Coprifusibile 32.0 mm (W) PVC Blu trasparente

10411537

Fascia di prezzo
0,6258 € - 0,6258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Profondità interna
    8.1 mm
  • Altezza interno
    14.7 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm