Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1330
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Superficie di contatto | Direzione filettatura | d2 tol. h10 | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,9055 € - 26,5373 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Destra
|
36.0
|
4.0
|
||
| 15,5493 € - 20,7255 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Destra
|
30.0
|
3.0
|
||
| 51,168 € - 63,96 € | Richiedi il lead time qui |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Sinistra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 99,6403 € - 117,219 € | Richiedi il lead time qui |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Destra
|
60.0
|
6.0
|
||
| 88,4165 € - 104,017 € | Richiedi il lead time qui |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
Destra
|
60.0
|
5.0
|
||
| 56,0368 € - 70,0485 € | Richiedi il lead time qui |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Destra
|
50.0
|
10.0
|
||
| 165,476 € - 194,6783 € | Richiedi il lead time qui |
72.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
2610.0
|
Destra
|
75.0
|
12.0
|
||
| 50,3275 € - 62,9043 € | Richiedi il lead time qui |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Destra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 35,3215 € - 47,0885 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Sinistra
|
45.0
|
4.0
|
||
| 543,6477 € - 604,053 € | Richiedi il lead time qui |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Sinistra
|
110.0
|
10.0
|
||
| 201,2998 € - 236,8263 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Destra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 108,568 € - 127,7253 € | Richiedi il lead time qui |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Sinistra
|
60.0
|
6.0
|
||
| 165,2587 € - 206,5734 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Sinistra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 20,50 € - 27,3265 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Sinistra
|
30.0
|
3.0
|
||
| 12,9048 € - 17,1995 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Destra
|
26.0
|
6.0
|
||
| 27,8493 € - 37,1255 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Sinistra
|
40.0
|
4.0
|
||
| 507,5698 € - 563,9653 € | Richiedi il lead time qui |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Destra
|
110.0
|
10.0
|
||
| 91,6658 € - 107,8403 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
Destra
|
60.0
|
12.0
|
||
| 208,5072 € - 260,634 € | Richiedi il lead time qui |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Sinistra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 373,7675 € - 415,2972 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Sinistra
|
100.0
|
9.0