Menu Ricerca

Dadi sferici flangiati

In produzione

Le chiocciole a ricircolo di sfere flangiate sono un componente essenziale dei sistemi a ricircolo di sfere. Sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di moto lineare. Queste chiocciole, come indica il nome stesso, sono provviste di flangia, ossia di un bordo piatto e sporgente che si estende dalla chiocciola e per offrire ulteriore sostegno e facilitare l'installazione.

Vengono utilizzate insieme alle viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. I cuscinetti a sfera all'interno della chiocciola rotolano nella vite a ricircolo di sfere mentre questa gira, garantendo un movimento lineare fluido e preciso. La flangia presenta una tolleranza stretta, garantendo un gioco minimo nonché elevata precisione e accuratezza.

Ampiamente utilizzate in numerose applicazioni, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Ricordate che la rimozione della chiocciola a ricircolo di sfere dal manicotto fornito può provocare il distacco dei cuscinetti a sfera, rendendo la chiocciola a ricircolo di sfere inutile.

  • Per applicazioni manuali o motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi.
  • Estremamente resistenti, dotati di elemento autolubrificante.
  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1370

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d4 ±0.15 l1 l2 d1 per vite d2 tol. G6 d3 ±0.15 Tipo Acquista
132,3993 € - 165,4965 € Richiedi il lead time qui
51.0
51.0
10.0
25.0
40.0
62.0
2
199,8545 € - 249,8233 € Richiedi il lead time qui
65.0
52.0
12.0
32.0
50.0
80.0
2
201,4843 € - 251,8528 € Richiedi il lead time qui
65.0
85.0
12.0
32.0
50.0
80.0
2
134,2238 € - 167,7823 € Richiedi il lead time qui
38.0
45.0
10.0
16.0
28.0
48.0
2
159,8385 € - 199,793 € Richiedi il lead time qui
51.0
80.0
12.0
25.0
40.0
62.0
2
134,9105 € - 168,633 € Richiedi il lead time qui
38.0
57.0
1.0
16.0
28.0
48.0
2
254,0668 € - 317,586 € Richiedi il lead time qui
78.0
55.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
518,7218 € - 648,4017 € Richiedi il lead time qui
108.0
93.0
18.0
63.0
90.0
125.0
Type 2
118,5003 € - 148,1228 € Richiedi il lead time qui
47.0
51.0
10.0
20.0
36.0
58.0
2
324,761 € - 405,9502 € Richiedi il lead time qui
93.0
88.0
16.0
50.0
75.0
110.0
Type 2
264,163 € - 330,2038 € Richiedi il lead time qui
78.0
88.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
885,6103 € - 1.107,019 € Richiedi il lead time qui
125.0
93.0
20.0
80.0
105.0
145.0
Type 2
Dado a sfera flangiato M6 25.0 5.0 Acciaio

20176044

Fascia di prezzo
165,4965 € - 132,3993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    25.0
  • Passo/Denti per pollice
    5.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Dado a sfera flangiato M6 32.0 5.0 Acciaio

20176068

Fascia di prezzo
249,8233 € - 199,8545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    32.0
  • Passo/Denti per pollice
    5.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Dado a sfera flangiato M6 32.0 10.0 Acciaio

20176075

Fascia di prezzo
251,8528 € - 201,4843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    32.0
  • Passo/Denti per pollice
    10.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Dado a sfera flangiato M6 16.0 5.0 Acciaio

20176013

Fascia di prezzo
167,7823 € - 134,2238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    16.0
  • Passo/Denti per pollice
    5.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Dado a sfera flangiato M6 25.0 10.0 Acciaio

20176051

Fascia di prezzo
199,793 € - 159,8385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    25.0
  • Passo/Denti per pollice
    10.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Dado a sfera flangiato M6 16.0 10.0 Acciaio

20176020

Fascia di prezzo
168,633 € - 134,9105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    16.0
  • Passo/Denti per pollice
    10.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Dado a sfera flangiato M8 40.0 5.0 Acciaio

20176082

Fascia di prezzo
317,586 € - 254,0668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    40.0
  • Passo/Denti per pollice
    5.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Dado a sfera flangiato M8 63.0 10.0 Acciaio

20176112

Fascia di prezzo
648,4017 € - 518,7218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    63.0
  • Passo/Denti per pollice
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    90.0
  • d3 ±0.15
    125.0
Dado a sfera flangiato M6 20.0 5.0 Acciaio

20176037

Fascia di prezzo
148,1228 € - 118,5003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    20.0
  • Passo/Denti per pollice
    5.0
  • Tipo
    2
  • d2 tol. G6
    36.0
  • d3 ±0.15
    58.0
Dado a sfera flangiato M8 50.0 10.0 Acciaio

20176105

Fascia di prezzo
405,9502 € - 324,761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    50.0
  • Passo/Denti per pollice
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    75.0
  • d3 ±0.15
    110.0
Dado a sfera flangiato M8 40.0 10.0 Acciaio

20176099

Fascia di prezzo
330,2038 € - 264,163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    40.0
  • Passo/Denti per pollice
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Dado a sfera flangiato M8 80.0 10.0 Acciaio

20176129

Fascia di prezzo
1.107,019 € - 885,6103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 per vite
    80.0
  • Passo/Denti per pollice
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    105.0
  • d3 ±0.15
    145.0