Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dadi a barilotto a croce sono progettati per essere utilizzati con le viti di giunzione quando è necessario un collegamento ad angolo retto. Sono disponibili opzioni di filettatura M6 e M8.
I dadi M6 sono forniti in lega di zinco per una soluzione economica. I dadi M8 sono forniti in acciaio per una maggiore resistenza. I dadi M8 possono essere utilizzati per applicazioni più pesanti, ad esempio su pannelli di spessore pari o superiore a 22 mm.
Il dado è dotato di un elemento incrociato e può quindi essere utilizzato con un cacciavite a croce.
Codice Serie: SR1585
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10378519 | 0,667 € - 0,667 € | 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,1614 € - 0,3152 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10378496 | 0,2761 € - 0,6335 € | 2178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,4022 € - 0,7643 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm