Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza testa bloccante | Diametro foro | Intervallo spessore pannello | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1232 € - 0,1499 € | 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0984 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,1812 € | Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,1251 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1283 € - 0,3658 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1652 € - 0,1888 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1257 € - 0,1529 € | 1625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,1812 € | Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1266 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,103 € - 0,1476 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1257 € - 0,1529 € | Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1317 € - 0,1463 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,098 € - 0,2775 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,19 € - 0,2111 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,1812 € | 62995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1257 € - 0,1529 € | 6074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0954 € - 0,2703 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2831 € - 0,2831 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare