Menu Ricerca

Distanziale a pressione

Disponibile

Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro B Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1612 € - 0,1842 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
14.0 mm
0,1123 € - 0,1602 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,1509 € - 0,1725 € Richiedi il lead time qui
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € Richiedi il lead time qui
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1612 € - 0,1842 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
18.0 mm
0,0878 € - 0,2492 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,129 € - 0,1561 € 2375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
14.0 mm
0,129 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
18.0 mm
0,1517 € - 0,1734 € 12645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
7.0 mm
0,1517 € - 0,1734 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
8.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € 1625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
8.0 mm
0,1005 € - 0,144 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,1202 € - 0,1463 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
7.0 mm
0,0981 € - 0,2774 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € Richiedi il lead time qui
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1251 € - 0,3569 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,1547 € - 0,1768 € 62995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1285 € - 0,1427 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
6.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,096 € - 0,1361 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
  • di 2
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10022214

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 6.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

10151402

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10607657

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,1509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10022344

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10022238

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 3.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

10151365

Fascia di prezzo
0,2492 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto per scheda elettronica 14.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

10022207

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
2375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10022221

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10022283

Fascia di prezzo
0,1734 € - 0,1517 €

Livelli di giacenza
12645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10022306

Fascia di prezzo
0,1734 € - 0,1517 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10022290

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
1625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 6.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

10556870

Fascia di prezzo
0,144 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10022276

Fascia di prezzo
0,1463 € - 0,1202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

10151396

Fascia di prezzo
0,2774 € - 0,0981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10022320

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 13.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

10151419

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10022368

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
62995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10022269

Fascia di prezzo
0,1427 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10022351

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 5.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

10556863

Fascia di prezzo
0,1361 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm