Menu Ricerca

Distanziale con innesto a scatto

Disponibile

Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

Codice Serie: SR6431

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa bloccante Diametro foro Spessore pannello Lunghezza distanziale Acquista
0,3012 € - 0,3261 € 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1962 € - 0,362 € 5918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1619 € - 0,1799 € 1863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1143 € - 0,127 € 2242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2128 € - 0,3924 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,2031 € - 0,3772 € 9753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1196 € - 0,1328 € 10426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0719 € - 0,0719 € 2621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,2128 € - 0,3924 € 6684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1948 € - 0,3592 € 12478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1612 € - 0,1883 € 10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1906 € - 0,3551 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,069 € - 0,069 € 18396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2086 € - 0,3855 € 8374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2031 € - 0,3772 € 5219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1948 € - 0,3592 € 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,221 € - 0,409 € 2453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1691 € - 0,3107 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2128 € - 0,3924 € 9569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,1948 € - 0,3592 € 8091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
  • di 3
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022658

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184578

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
5918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm
Supporto per scheda elettronica 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022481

Fascia di prezzo
0,1799 € - 0,1619 €

Livelli di giacenza
1863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto per scheda elettronica 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022467

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1143 €

Livelli di giacenza
2242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184653

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184608

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
9753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    1.75 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022603

Fascia di prezzo
0,1328 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
10426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184660

Fascia di prezzo
0,0719 € - 0,0719 €

Livelli di giacenza
2621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    1.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184646

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
6684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.1 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184721

Fascia di prezzo
0,3592 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
12478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    5.0 mm
Supporto chiusura a scatto 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381502

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.7 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm
Supporto chiusura a scatto 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184691

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184776

Fascia di prezzo
0,069 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
18396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    3.6 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184622

Fascia di prezzo
0,3855 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
8374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184745

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
5219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    1.9 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.5 mm
Supporto chiusura a scatto 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184707

Fascia di prezzo
0,3592 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    5.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184783

Fascia di prezzo
0,409 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
2453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    1.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.5 mm
Supporto chiusura a scatto 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184554

Fascia di prezzo
0,3107 € - 0,1691 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm
Supporto chiusura a scatto 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184639

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
9569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184714

Fascia di prezzo
0,3592 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
8091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    5.0 mm