Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10184509
100612600002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3993 € |
500 - 999 | 0,2915 € |
1000 + | 0,2155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Naturale |
---|---|
Diametro foro | 3.0 mm |
Diametro foro | 0.118 in |
Altezza testa bloccante | 2.0 mm |
Altezza testa bloccante | 0.079 in |
Tipo fissaggio | Locking Teardrop Fix |
Diametro flangia | 4.8 mm |
Diametro flangia | 0.189 in |
Spessore pannello | 1.6 mm |
Spessore pannello | 0.063 in |
Lunghezza distanziale | 0.315 in |
Lunghezza distanziale | 8.0 mm |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Standard di | RoHs |
Standard di | REACH |
Standard di | UL |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare