Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Codice Serie: SR6431
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1266 € - 0,1407 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2129 € - 0,2365 € | 317352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2155 € - 0,3993 € | 12538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1948 € - 0,3592 € | 11891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1612 € - 0,1883 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,221 € - 0,409 € | 2983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1612 € - 0,1883 € | 10619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1962 € - 0,362 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0624 € - 0,0624 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,0494 € - 0,0494 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,2128 € - 0,3924 € | 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,0639 € - 0,0639 € | 6640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2031 € - 0,3772 € | 5219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2777 € - 0,3251 € | 12399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0274 € - 0,0274 € | 1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3012 € - 0,3261 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3012 € - 0,3261 € | 11856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0674 € - 0,0674 € | 4616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2501 € - 0,286 € | 8031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3012 € - 0,3261 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare