Menu Ricerca

Distanziale con innesto a scatto

Disponibile

Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

Codice Serie: SR6431

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro B Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,3012 € - 0,3261 € 2587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1962 € - 0,362 € 6668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,0594 € - 0,0594 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1577 € - 0,1753 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,3318 € - 0,3874 € 18595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,1906 € - 0,3551 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2128 € - 0,3924 € 6984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,069 € - 0,069 € 183960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1906 € - 0,3551 € 17300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,0674 € - 0,0674 € 4616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1612 € - 0,1883 € 10619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1619 € - 0,1799 € 863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2129 € - 0,2365 € 317352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1143 € - 0,127 € 3542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3012 € - 0,3261 € 62117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • di 3
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturale

10022535

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
2587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184592

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
6668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    2.0 mm
Supporto chiusura a scatto 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184677

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.5 mm
  • Diametro foro B
    2.1 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturale

10022641

Fascia di prezzo
0,1753 € - 0,1577 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381540

Fascia di prezzo
0,3874 € - 0,3318 €

Livelli di giacenza
18595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    2.7 mm
Supporto chiusura a scatto 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184691

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    2.2 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184646

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
6984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    2.1 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184776

Fascia di prezzo
0,069 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
183960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    3.6 mm
  • Diametro foro B
    2.0 mm
Supporto chiusura a scatto 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184684

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
17300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.5 mm
  • Diametro foro B
    2.1 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184769

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
4616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    5.0 mm
  • Diametro foro B
    2.0 mm
Supporto chiusura a scatto 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381496

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
10619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.8 mm
  • Diametro foro B
    2.7 mm
Supporto per scheda elettronica 15.9 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

10022481

Fascia di prezzo
0,1799 € - 0,1619 €

Livelli di giacenza
863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10022542

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,2129 €

Livelli di giacenza
317352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto per scheda elettronica 1.6 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

10022467

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1143 €

Livelli di giacenza
3542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10022559

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
62117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm