Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5278 € - 0,9257 € | 5080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,4988 € - 0,8719 € | 3993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,2286 € - 0,2616 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,3951 € - 0,3951 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Femmina
|
||
| 0,1547 € - 0,2307 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Femmina
|
||
| 0,1758 € - 0,195 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2128 € - 0,3951 € | 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,4587 € - 0,7986 € | 5426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,4159 € - 0,438 € | 10834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,6287 € - 0,6632 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5292 € - 0,8608 € | 1781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5623 € - 0,9133 € | 5491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,7475 € - 1,1759 € | 687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5292 € - 0,8608 € | 10386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,7489 € - 1,18 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5292 € - 0,8608 € | 4509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5292 € - 0,8608 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,4863 € - 0,7876 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,4863 € - 0,7876 € | 3704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,6107 € - 0,9617 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare