Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5292 € - 0,8608 € | 1781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,4863 € - 0,7876 € | 3704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5623 € - 0,9133 € | 579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,7489 € - 1,18 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5623 € - 0,9133 € | 2203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5292 € - 0,8608 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,4863 € - 0,7876 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,8539 € - 1,3444 € | 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5623 € - 0,9133 € | 5491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,6107 € - 0,9617 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5292 € - 0,8608 € | 10386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5623 € - 0,9133 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,6107 € - 0,9617 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,7475 € - 1,1759 € | 687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,6038 € - 0,9824 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,5292 € - 0,8608 € | 4509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,7489 € - 1,18 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femmina/Maschio
|
||
| 0,34 € - 0,3589 € | 1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2316 € - 0,2316 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,333 € - 0,3495 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare