Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2257 € - 0,2257 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,4684 € - 0,7613 € | 5166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,5623 € - 0,9133 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
|||
| 0,3661 € - 0,3855 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2086 € - 0,2316 € | 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,1815 € - 0,1815 € | 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,1842 € - 0,2059 € | 3766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3766 € - 0,3969 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,3955 € - 0,4118 € | 678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2953 € - 0,3115 € | 6249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2086 € - 0,2316 € | 1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,3589 € - 0,3779 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,3589 € - 0,3779 € | 10821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 10174425 | 0,2208 € - 0,2452 € | 144543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
|
| 0,1842 € - 0,2059 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,3955 € - 0,4118 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,1198 € - 0,148 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,2086 € - 0,2316 € | 783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,1851 € - 0,1851 € | 353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare