Menu Ricerca

Distanziale montaggio a vite

Disponibile

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Codice Serie: SR2787

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
206 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Distanza tra le estremità Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Tipo Acquista
0,1198 € - 0,148 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,1378 € - 0,1702 € 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1378 € - 0,1702 € 12680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1198 € - 0,148 € 15795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1451 € - 0,2653 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
#6
22.2 mm
Femmina
0,5623 € - 0,9133 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5623 € - 0,9133 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4684 € - 0,7613 € 5166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2921 € - 0,2921 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2257 € - 0,2257 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5623 € - 0,9133 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7668 € - 1,2104 € 4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5292 € - 0,8608 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7848 € - 1,2394 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5292 € - 0,8608 € 815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1914 € - 0,1914 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3203 € - 0,3203 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2086 € - 0,2316 € 43694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
15.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,829 € - 0,8456 € 1514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femmina/Maschio
  • di 11
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Naturale Nylon 6/6

10035566

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Naturale
Supporto chiusura a scatto 35.7 mm Naturale Nylon 6/6

10035641

Fascia di prezzo
0,1702 € - 0,1378 €

Livelli di giacenza
19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Naturale
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm Naturale Nylon 6/6

10035597

Fascia di prezzo
0,1702 € - 0,1378 €

Livelli di giacenza
12680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Naturale
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Naturale Nylon 6/6

10035672

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
15795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Naturale
Supporto chiusura a scatto #6 22.2 mm Naturale Nylon

10067673

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Supporto chiusura a scatto M3 20.0 mm Nero Nylon

10370438

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 18.0 mm Nero Nylon

10370421

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 10.0 mm Nero Nylon

10370513

Fascia di prezzo
0,7613 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
5166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 30.0 mm Nero Nylon

10370469

Fascia di prezzo
0,2921 € - 0,2921 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 25.0 mm Nero Nylon

10370452

Fascia di prezzo
0,2257 € - 0,2257 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 18.0 mm Nero Nylon

10370414

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 40.0 mm Nero Nylon

10370483

Fascia di prezzo
1,2104 € - 0,7668 €

Livelli di giacenza
4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 12.0 mm Nero Nylon

10370520


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 8.0 mm Nero Nylon

10370339

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 35.0 mm Nero Nylon

10370568

Fascia di prezzo
1,2394 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 20.0 mm Nero Nylon

10370544

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 18.0 mm Nero Nylon

10370537

Fascia di prezzo
0,1914 € - 0,1914 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 35.0 mm Nero Nylon

10370476

Fascia di prezzo
0,3203 € - 0,3203 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 15.0 mm Nero Nylon

10206256

Fascia di prezzo
0,2316 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
43694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Distanziale maschio femmina M3 30.0 mm Nero PA

10206386

Fascia di prezzo
0,8456 € - 0,829 €

Livelli di giacenza
1514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina/Maschio
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina