Menu Ricerca

Distanziali esagonali M3 5.0 6.0 Beige PEEK

Il distanziale esagonale maschio-femmina consente un impilamento o accoppiamento flessibile dei componenti, garantendo allineamento e spaziatura precisi durante l’assemblaggio. Offre eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettato per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzato in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20834050

Codice articolo precedente:

20834050

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,19 €
100 + 0,95 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

23,80 €

20 x 1,19 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 5.0
l2 6.0
l3 2.5
l4 1.0
A/F 5.5
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK
Forma del distanziale Esagonale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci