Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I distanziali esagonali maschio-femmina in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
La forma esagonale assicura una presa sicura durante l’installazione. La filettatura maschio-femmina consente un impilamento flessibile dei componenti, assicurando allineamento preciso e distanze corrette in fase di assemblaggio.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRT0096
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,10 € - 2,63 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
12.0
|
12.0
|
20.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 1,05 € - 1,31 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
5.0
|
6.0
|
8.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,20 € - 1,50 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
7.5
|
6.0
|
15.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,22 € - 1,53 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.3
|
8.0
|
5.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,26 € - 1,58 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,49 € - 1,86 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
10.0
|
15.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 1,47 € - 1,84 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
7.0
|
6.0
|
25.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,36 € - 1,70 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
7.0
|
6.0
|
20.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,43 € - 1,79 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
9.0
|
8.0
|
15.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,14 € - 1,43 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 0,95 € - 1,19 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
2.5
|
6.0
|
5.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 1,28 € - 1,60 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
8.0
|
10.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,79 € - 2,24 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
11.0
|
12.0
|
15.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 2,68 € - 3,35 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
12.0
|
12.0
|
35.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 1,28 € - 1,60 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.5
|
10.0
|
10.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 2,33 € - 2,91 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
9.0
|
8.0
|
35.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 1,24 € - 1,55 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
4.5
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 2,23 € - 2,79 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
11.0
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 2,98 € - 3,73 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
12.0
|
12.0
|
40.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 1,36 € - 1,70 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
8.0
|
8.0
|
12.0
|
7.0
|
1.4