Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
582 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma del distanziale Materiale Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,2332 € - 0,288 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon
M4 x 0.7
18.0 mm
0,336 € - 0,336 € 827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,2249 € - 0,2499 € 2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,193 € - 0,7873 € Richiedi il lead time qui
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
1,082 € - 1,4871 € 14124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
1,0679 € - 1,0679 € 47790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,193 € - 0,2152 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,1513 € - 0,168 € Richiedi il lead time qui
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,609 € - 1,1868 € Richiedi il lead time qui
Nylon
20.0 mm
0,3903 € - 0,4494 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
12.7 mm
0,5057 € - 0,5808 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
25.4 mm
0,5282 € - 1,0296 € 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M3
22.2 mm
0,6486 € - 1,2661 € 1174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
25.0 mm
0,4292 € - 0,4936 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
15.9 mm
0,1315 € - 0,1315 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
22.0 mm
0,6486 € - 1,2661 € 365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
12.7 mm
0,3903 € - 0,4494 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M3.5
12.7 mm
0,3903 € - 0,4494 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M3
12.7 mm
0,177 € - 0,2186 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
Nylon
M4 x 0.7
8.0 mm
  • di 30
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Fascia di prezzo
0,288 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Fascia di prezzo
0,336 € - 0,336 €

Livelli di giacenza
827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 25.0 mm

10339718

Fascia di prezzo
0,2499 € - 0,2249 €

Livelli di giacenza
2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Fascia di prezzo
0,7873 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    18.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,082 €

Livelli di giacenza
14124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm 10.0 mm

10339657

Fascia di prezzo
1,0679 € - 1,0679 €

Livelli di giacenza
47790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Fascia di prezzo
0,168 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Fascia di prezzo
1,1868 € - 0,609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Fascia di prezzo
0,4494 € - 0,3903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Fascia di prezzo
0,5808 € - 0,5057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 8.0 mm

10226780

Fascia di prezzo
1,0296 € - 0,5282 €

Livelli di giacenza
364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Fascia di prezzo
1,2661 € - 0,6486 €

Livelli di giacenza
1174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M4 15.9 mm

10341537

Fascia di prezzo
0,4936 € - 0,4292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza distanziale
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Fascia di prezzo
1,2661 € - 0,6486 €

Livelli di giacenza
365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Fascia di prezzo
0,4494 € - 0,3903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3.5
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.8 mm M3 12.7 mm

10341544

Fascia di prezzo
0,4494 € - 0,3903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Fascia di prezzo
0,2186 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6