Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma del distanziale | Materiale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2058 € - 0,228 € | 1287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2058 € - 0,228 € | 537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1948 € - 0,2155 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2058 € - 0,228 € | 6305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3357 € - 0,3357 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3661 € - 0,3869 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3661 € - 0,3869 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5375 € - 0,6425 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4863 € - 0,7876 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4421 € - 0,7185 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4684 € - 0,7613 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1865 € - 0,2086 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2984 € - 0,2984 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3178 € - 0,3357 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10168691 | 0,1906 € - 0,1906 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,2155 € - 0,2155 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3523 € - 0,3523 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1948 € - 0,2155 € | 2522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10168776 | 0,3357 € - 0,3357 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0,3178 € - 0,3357 € | 1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare