Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
586 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma del distanziale Materiale Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,3261 € - 0,4352 € 2381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
20.0 mm
0,1883 € - 0,2099 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M3
5.0 mm
0,3067 € - 0,409 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M3
15.0 mm
0,3026 € - 0,3178 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M3
30.0 mm
0,2086 € - 0,233 € 1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M3
15.0 mm
0,3523 € - 0,4698 € 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M3
30.0 mm
0,0867 € - 0,1156 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
5.0 mm
0,0758 € - 0,0936 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
19.1 mm
0,1437 € - 0,1644 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
20.0 mm
0,1478 € - 0,2459 € 3834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
18.0 mm
0,0867 € - 0,1156 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
8.0 mm
0,1063 € - 0,1288 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
10.0 mm
0,1228 € - 0,1449 € 1439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
12.0 mm
0,648 € - 1,0708 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
30.0 mm
0,4718 € - 0,7791 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
8.0 mm
0,4718 € - 0,7791 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M3
5.0 mm
0,7535 € - 1,2429 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
40.0 mm
0,648 € - 1,0708 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
30.0 mm
0,5567 € - 0,9193 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M3
15.0 mm
0,648 € - 1,0708 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
25.0 mm
  • di 30
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 20.0 mm

10088852

Fascia di prezzo
0,4352 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
2381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 5.0 mm

10157343

Fascia di prezzo
0,2099 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

10088791

Fascia di prezzo
0,409 € - 0,3067 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    5.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    5.5 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M3 30.0 mm

10157268

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,3026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M3 15.0 mm

10157114

Fascia di prezzo
0,233 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 30.0 mm

10088821

Fascia di prezzo
0,4698 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    5.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    5.5 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 5.0 mm PA

10157329

Fascia di prezzo
0,1156 € - 0,0867 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm #6-32 19.1 mm PA

10001059

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio Esagonale M2.5 20.0 mm PA

10156902

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 18.0 mm PA

10157497

Fascia di prezzo
0,2459 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
3834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10157640

Fascia di prezzo
0,1156 € - 0,0867 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale M2.5 10.0 mm PA

10156865

Fascia di prezzo
0,1288 € - 0,1063 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 12.0 mm PA

10157459

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,1228 €

Livelli di giacenza
1439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Fascia di prezzo
1,0708 € - 0,648 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993

Fascia di prezzo
0,7791 € - 0,4718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 5.0 mm PA

10640036

Fascia di prezzo
0,7791 € - 0,4718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Fascia di prezzo
1,2429 € - 0,7535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10370636

Fascia di prezzo
1,0708 € - 0,648 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 15.0 mm PA

10639849

Fascia di prezzo
0,9193 € - 0,5567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10370599

Fascia di prezzo
1,0708 € - 0,648 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB