Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
586 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma del distanziale Materiale Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,5706 € - 0,9423 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
20.0 mm
0,0911 € - 0,0968 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
25.4 mm
0,5567 € - 0,9193 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M3
12.0 mm
0,5567 € - 0,9193 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M3
20.0 mm
0,6149 € - 0,6149 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
30.0 mm
0,1685 € - 0,2791 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
25.0 mm
0,6322 € - 1,0447 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
25.0 mm
0,5567 € - 0,9193 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
15.0 mm
0,1253 € - 0,1478 € 1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
12.0 mm
0,1826 € - 0,1903 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
40.0 mm
0,1096 € - 0,1253 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
15.9 mm
0,0956 € - 0,1118 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
9.5 mm
0,1096 € - 0,1253 € 904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
19.1 mm
0,1437 € - 0,1644 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
12.0 mm
0,0867 € - 0,1156 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
10.0 mm
0,1228 € - 0,1449 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
15.0 mm
0,1253 € - 0,1478 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
20.0 mm
0,1228 € - 0,1449 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
15.0 mm
0,0867 € - 0,1156 € 1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
8.0 mm
0,0784 € - 0,0968 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
6.4 mm
  • di 30
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 20.0 mm PA

10370629

Fascia di prezzo
0,9423 € - 0,5706 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm #6-32 25.4 mm PA

10001066

Fascia di prezzo
0,0968 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 12.0 mm PA

10631966

Fascia di prezzo
0,9193 € - 0,5567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 20.0 mm PA

10640029

Fascia di prezzo
0,9193 € - 0,5567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10157237

Fascia di prezzo
0,6149 € - 0,6149 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10157183

Fascia di prezzo
0,2791 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10629536

Fascia di prezzo
1,0447 € - 0,6322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10640043

Fascia di prezzo
0,9193 € - 0,5567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale M3 12.0 mm PA

10157046

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10157602

Fascia di prezzo
0,1903 € - 0,1826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm M4 15.9 mm PA

10001448

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm M4 9.5 mm PA

10001035

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,0956 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm M4 19.1 mm PA

10001455

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio Esagonale M2.5 12.0 mm PA

10156872

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale M3 10.0 mm PA

10157008

Fascia di prezzo
0,1156 € - 0,0867 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 15.0 mm PA

10157084

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,1228 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 20.0 mm PA

10157145

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10157473

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,1228 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 8.0 mm PA

10157381

Fascia di prezzo
0,1156 € - 0,0867 €

Livelli di giacenza
1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm #6-32 6.4 mm PA

10001097

Fascia di prezzo
0,0968 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2