Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
586 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma del distanziale Materiale Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,5153 € - 0,5153 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
12.0 mm
0,2086 € - 0,2086 € 10419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
5.0 mm
0,543 € - 0,8829 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
8.0 mm
0,825 € - 1,2968 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M3
35.0 mm
0,554 € - 0,6618 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M2
18.0 mm
0,2132 € - 0,2132 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M3
20.0 mm
0,2155 € - 0,2155 € 1104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M3
8.0 mm
10168745 0,1948 € - 0,2155 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
18.0 mm
0,811 € - 0,811 € 1487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
35.0 mm
0,554 € - 0,8732 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M2
15.0 mm
0,9492 € - 1,4508 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
40.0 mm
0,4684 € - 0,7613 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M3
8.0 mm
0,5775 € - 0,9368 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
15.0 mm
0,9865 € - 1,5337 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
35.0 mm
0,3211 € - 0,337 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
30.0 mm
0,8884 € - 1,3569 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
25.0 mm
0,2058 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
20.0 mm
0,5298 € - 0,8614 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nylon
M4
5.0 mm
0,9216 € - 1,285 € 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M5
25.0 mm
1,1164 € - 1,4508 € 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M5
45.0 mm
  • di 30
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 12.0 mm

10168721

Fascia di prezzo
0,5153 € - 0,5153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 5.0 mm

10168806

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
10419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 8.0 mm

10369418

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 35.0 mm

10639672

Fascia di prezzo
1,2968 € - 0,825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2 18.0 mm

10368862

Fascia di prezzo
0,6618 € - 0,554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
  • Diametro
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 20.0 mm

10369326

Fascia di prezzo
0,2132 € - 0,2132 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 8.0 mm

10168707

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
1104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 18.0 mm

10168745

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 35.0 mm

10168783

Fascia di prezzo
0,811 € - 0,811 €

Livelli di giacenza
1487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2 15.0 mm

10368855

Fascia di prezzo
0,8732 € - 0,554 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
  • Diametro
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

10369494

Fascia di prezzo
1,4508 € - 0,9492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 8.0 mm

10369272

Fascia di prezzo
0,7613 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.0 mm

10369449

Fascia di prezzo
0,9368 € - 0,5775 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 35.0 mm

10369487

Fascia di prezzo
1,5337 € - 0,9865 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 30.0 mm

10429846

Fascia di prezzo
0,337 € - 0,3211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 25.0 mm

10369463

Fascia di prezzo
1,3569 € - 0,8884 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 20.0 mm

10320587

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm Nylon

10588260

Fascia di prezzo
0,8614 € - 0,5298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 25.0 mm

10368671

Fascia di prezzo
1,285 € - 0,9216 €

Livelli di giacenza
188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 45.0 mm

10368763

Fascia di prezzo
1,4508 € - 1,1164 €

Livelli di giacenza
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
  • Diametro
    10.0 mm