Menu Ricerca

Distanziali isolanti esagonali

Disponibile

Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
137 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione filettatura esterna Distanza tra le estremità Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,9654 € - 1,3938 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,6849 € - 1,0711 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,6302 € - 0,911 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,5907 € - 0,851 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,6028 € - 0,8713 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,5907 € - 0,851 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,6302 € - 0,911 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,6028 € - 0,8713 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,5619 € - 0,8114 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4399 € - 0,4399 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,9658 € - 1,3955 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,139 € - 1,139 € 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
0,9431 € - 1,3622 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,2734 € - 1,6824 € 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
1,0617 € - 1,5347 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
1,1927 € - 1,5866 € 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
1,3721 € - 1,8101 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
1,5456 € - 2,0654 € 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
1,9783 € - 2,6234 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
10314517 0,6105 € - 0,8276 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
  • di 7
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Fascia di prezzo
1,3938 € - 0,9654 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Fascia di prezzo
1,0711 € - 0,6849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Fascia di prezzo
0,911 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161531

Fascia di prezzo
0,851 € - 0,5907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10638903

Fascia di prezzo
0,8713 € - 0,6028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 7.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161616

Fascia di prezzo
0,851 € - 0,5907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10161487

Fascia di prezzo
0,911 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 7.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10433263

Fascia di prezzo
0,8713 € - 0,6028 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 7.0 mm M2.5 4.0 mm PA

10314500

Fascia di prezzo
0,8114 € - 0,5619 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
PA N/A 4.0 mm (L)

10429440

Fascia di prezzo
0,4399 € - 0,4399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Fascia di prezzo
1,3955 € - 0,9658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 9.5 mm M5 45.0 mm

10156667

Fascia di prezzo
1,139 € - 1,139 €

Livelli di giacenza
760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.4 mm M3 25.0 mm

10156315

Fascia di prezzo
1,3622 € - 0,9431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Fascia di prezzo
1,6824 € - 1,2734 €

Livelli di giacenza
635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Fascia di prezzo
1,5347 € - 1,0617 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Fascia di prezzo
1,5866 € - 1,1927 €

Livelli di giacenza
456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Fascia di prezzo
1,8101 € - 1,3721 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Fascia di prezzo
2,0654 € - 1,5456 €

Livelli di giacenza
489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 105 °C
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 12.7 mm M6 50.0 mm Poliammide

10156834

Fascia di prezzo
2,6234 € - 1,9783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.7 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

10314517

Fascia di prezzo
0,8276 € - 0,6105 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm