Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori isolanti in ceramica sono utilizzati per coprire i fili ad alta tensione o le applicazioni ad alta corrente. Possono essere utilizzati anche come distanziali non filettati nei dispositivi ad alta tensione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10151976 | 0,083 € - 0,1141 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,0375 € - 0,0513 € | 27566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0674 € | 70656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,0484 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,0915 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0285 € - 0,0394 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,06 € | 648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm