Menu Ricerca

Distanziali non filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.

Codice Serie: SR2791

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
94 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Distanza tra le estremità Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,061 € - 0,0838 € 13048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
#4
38.1 mm
0,1175 € - 0,1423 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
#8
15.9 mm
0,2169 € - 0,2487 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,0346 € - 0,0474 € 3173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
12.7 mm
0,1533 € - 0,1533 € 25990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
#8
19.1 mm
0,1533 € - 0,1754 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
25.4 mm
0,0895 € - 0,1225 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
44.5 mm
0,1948 € - 0,2224 € 3424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
#8
31.8 mm
0,0522 € - 0,0645 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,0418 € - 0,0516 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
#8
9.5 mm
0,0469 € - 0,0579 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
#8
28.6 mm
0,0472 € - 0,0583 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
#4
11.1 mm
0,0546 € - 0,0674 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,0522 € - 0,0645 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
#6
19.1 mm
0,0518 € - 0,064 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
#4
14.3 mm
0,0557 € - 0,0688 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
#4
11.1 mm
0,0612 € - 0,0756 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
M4
20.0 mm
0,0449 € - 0,0554 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
M4
12.0 mm
0,04 € - 0,0494 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
#4
6.4 mm
0,0563 € - 0,0751 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
#6
4.8 mm
  • di 5
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
13048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Distanza tra le estremità
    4.8 mm
Distanziale Esagonale 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
Distanziale Esagonale 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 12.7 mm

10010389

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
3173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Distanza tra le estremità
    4.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale Esagonale 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
25990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
Esagonale Distanziale #8 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Grigio chiaro

10010600

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 44.5 mm

10010440

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,0895 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    44.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale Esagonale 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
3424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
Distanziale Esagonale 6.4 mm #4 19.1 mm

10372173

Fascia di prezzo
0,0645 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
Distanziale Esagonale 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
Distanziale Esagonale 6.4 mm #8 28.6 mm

10372449

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 11.1 mm

10372487

Fascia di prezzo
0,0583 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Distanza tra le estremità
    4.8 mm
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 19.1 mm

10372616

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Distanza tra le estremità
    4.8 mm
Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 19.1 mm

10372227

Fascia di prezzo
0,0645 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Fascia di prezzo
0,064 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Distanza tra le estremità
    4.8 mm
Distanziale Esagonale 6.4 mm #4 11.1 mm

10372401

Fascia di prezzo
0,0688 € - 0,0557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm M4 20.0 mm

10372784

Fascia di prezzo
0,0756 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm M4 12.0 mm

10372753

Fascia di prezzo
0,0554 € - 0,0449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
Distanziale Esagonale 4.8 mm #4 6.4 mm

10372456

Fascia di prezzo
0,0494 € - 0,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Distanza tra le estremità
    4.8 mm
Distanziale Esagonale 6.4 mm #6 4.8 mm

10372418

Fascia di prezzo
0,0751 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm