Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.
Codice Serie: SR2791
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza tra le estremità | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0418 € - 0,0516 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,016 € - 0,0198 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0557 € - 0,0688 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,057 € - 0,0704 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0437 € - 0,0539 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0382 € - 0,0472 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0202 € - 0,0249 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,0418 € - 0,0516 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0504 € - 0,0623 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0612 € - 0,0756 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,0927 € - 0,1144 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,0472 € - 0,0583 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0546 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0418 € - 0,0516 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0437 € - 0,0539 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0527 € - 0,0651 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1308 € - 0,1963 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0646 € - 0,0798 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0557 € - 0,0688 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0522 € - 0,0645 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare