Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.
Codice Serie: SR2791
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza tra le estremità | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0627 € - 0,0774 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,04 € - 0,0494 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0233 € - 0,0288 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0612 € - 0,0756 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0655 € - 0,0808 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0274 € - 0,0338 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0518 € - 0,064 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1106 € - 0,1366 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0449 € - 0,0554 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,04 € - 0,0494 € | 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0563 € - 0,0751 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,04 € - 0,0494 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0478 € - 0,059 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0582 € - 0,0718 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare