Menu Ricerca

Distanziali per LED - Distanziatori metrici rotondi

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di LED compatibile (tutti) Diametro totale Altezza totale Acquista
0,0383 € - 0,0383 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
18.0 mm
0,0669 € - 0,0917 € 12012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
15.0 mm
0,0804 € - 0,1101 € 387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
23.0 mm
0,0606 € - 0,0833 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
11.0 mm
0,102 € - 0,1235 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
25.0 mm
0,1047 € - 0,1266 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
28.0 mm
0,0506 € - 0,0695 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
7.0 mm
0,0746 € - 0,1024 € 3967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
20.0 mm
0,0787 € - 0,1079 € 688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
21.0 mm
0,0821 € - 0,1125 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
24.0 mm
0,0627 € - 0,0861 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
12.0 mm
0,0636 € - 0,0871 € 2080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
14.0 mm
0,1014 € - 0,1227 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
28.0 mm
0,0754 € - 0,1033 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
18.0 mm
0,0648 € - 0,089 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
13.0 mm
0,0999 € - 0,0999 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
18.0 mm
0,1113 € - 0,1347 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
29.0 mm
0,0527 € - 0,072 € 764892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
8.0 mm
0,0598 € - 0,0822 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
12.0 mm
0,0689 € - 0,0944 € 3165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
16.0 mm
  • di 4
Distanziatore per LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109656

Fascia di prezzo
0,0383 € - 0,0383 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109373

Fascia di prezzo
0,0917 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
12012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109700

Fascia di prezzo
0,1101 € - 0,0804 €

Livelli di giacenza
387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109847

Fascia di prezzo
0,0833 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    6.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109953

Fascia di prezzo
0,1235 € - 0,102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    6.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109489

Fascia di prezzo
0,1266 € - 0,1047 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109540

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109670

Fascia di prezzo
0,1024 € - 0,0746 €

Livelli di giacenza
3967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 5.1 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109427

Fascia di prezzo
0,1079 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109717

Fascia di prezzo
0,1125 € - 0,0821 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109854

Fascia di prezzo
0,0861 € - 0,0627 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    6.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109618

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0636 €

Livelli di giacenza
2080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109755

Fascia di prezzo
0,1227 € - 0,1014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109908

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0754 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    6.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109861

Fascia di prezzo
0,089 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    6.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109403

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0999 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109991

Fascia di prezzo
0,1347 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    6.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109557

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,0527 €

Livelli di giacenza
764892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109595

Fascia di prezzo
0,0822 € - 0,0598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109380

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0689 €

Livelli di giacenza
3165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0